ZHCADO6 January   2024 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1控制卡概述
  5. 2SDK 和依赖项
    1. 2.1 软件开发套件
    2. 2.2 Python
    3. 2.3 OpenSSL
  6. 3 Code Composer Studio
    1. 3.1 下载/安装
  7. 4电源连接
    1. 4.1 硬件设置
  8. 5构建和运行示例
    1. 5.1 器件设置
      1. 5.1.1 配置器件的引导模式以与 CCS 脚本一同使用
      2. 5.1.2 设置 UART 终端
    2. 5.2 工程设置示例
  9. 6参考文献

电源连接

AM263Px 控制卡由 5V、3A USB Type-C 输入供电,或由集线站提供的 5V、3A HSEC 连接供电。

使用 USB Type-C 的选项:

  • 具有 USB-C 插座的 5V、3A 电源适配器
  • 具有固定 USB-C 电缆的 5V、3A 电源适配器
  • 具有 thunderbolt 或 USB 标识后电池电力输送分级的 PC USB Type-C 端口
注: Type-A 转 Type-C 不起作用

使用 HSEC DOCK 直流桶形插孔电源输入的选项:

  • 功率至少为 15W 的 5V、3A 电源适配器