ZHCADO5 January   2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1控制卡概述
  5. 2SDK 和依赖项
    1. 2.1 软件开发套件
    2. 2.2 Python
    3. 2.3 OpenSSL
  6. 3 Code Composer Studio
    1. 3.1 下载/安装
  7. 4电源连接
    1. 4.1 系统功耗
  8. 5构建和运行示例
    1. 5.1 CCS 器件设置
      1. 5.1.1 配置器件的引导模式以与 CCS 脚本一同使用
      2. 5.1.2 设置 UART 终端
    2. 5.2 工程设置示例
  9. 6参考文献

OpenSSL

仅当使用引导加载程序进行引导时,才需要 OpenSSL 对引导加载程序和应用程序映像进行签名。

以下是安装 OpenSSL 的步骤:

Windows 系统

  1. 下载 OpenSSL v1.1.1w Light:OpenSSL 下载
  2. 安装到默认路径并按照提示的步骤进行操作。
  3. 出现提示时,选择将二进制文件安装到 /bin 文件夹,而非 Windows 系统路径。
  4. 在环境“Path”变量中添加 OpenSSL 的路径:C:/Program Files/OpenSSL-Win64/bin。

    GUID-20231211-SS0I-WFHN-JG9Q-VPQ1BGHSWRVN-low.jpg

    图 2-1 系统环境变量中的 OpenSSL 路径

Linux 系统

  1. 在 Linux Ubuntu shell 中运行以下命令进行安装:
    $ sudo apt install openssl