ZHCADO5 January   2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1控制卡概述
  5. 2SDK 和依赖项
    1. 2.1 软件开发套件
    2. 2.2 Python
    3. 2.3 OpenSSL
  6. 3 Code Composer Studio
    1. 3.1 下载/安装
  7. 4电源连接
    1. 4.1 系统功耗
  8. 5构建和运行示例
    1. 5.1 CCS 器件设置
      1. 5.1.1 配置器件的引导模式以与 CCS 脚本一同使用
      2. 5.1.2 设置 UART 终端
    2. 5.2 工程设置示例
  9. 6参考文献

工程设置示例

  1. 依次前往 Project > Import CCS Projects...。
  2. 点击“Browse...”,然后导航至以下路径:
    1. C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_<latest_download_version>\examples\hello_world\am263x-cc\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang

以一键调试模式构建

  1. 右键点击工程名称“hello_world...”,然后选择 Debug As > 1 Code Composer Debug Session

    GUID-20231212-SS0I-HWKM-05C9-XJJRDRXBSCJB-low.jpg

    图 5-5 调试 CCS 工程
  2. 选择“Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/Cortex_R5_0”作为核心。
  3. 等待控制台中显示“Build Finished”状态。
  4. 依次前往 Run > Resume 并点击以运行该示例。
  5. 依次前往 View > Terminal,再次打开 USB 控制台。
  6. 如果已启用,该程序可在 CCS 控制台或 UART 中看到。

    GUID-20231212-SS0I-CKB6-XJW3-SWCLPSK77P7V-low.jpg

    图 5-6 “Hello World”输出