ZHCADO5 January   2024 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1控制卡概述
  5. 2SDK 和依赖项
    1. 2.1 软件开发套件
    2. 2.2 Python
    3. 2.3 OpenSSL
  6. 3 Code Composer Studio
    1. 3.1 下载/安装
  7. 4电源连接
    1. 4.1 系统功耗
  8. 5构建和运行示例
    1. 5.1 CCS 器件设置
      1. 5.1.1 配置器件的引导模式以与 CCS 脚本一同使用
      2. 5.1.2 设置 UART 终端
    2. 5.2 工程设置示例
  9. 6参考文献

下载/安装

  1. 下载 Code Composer Studio (CCS) 的离线安装程序:www.ti.com.cn/tool/cn/CCSTUDIO
    1. Linux 系统:请遵循以下说明:CCS Linux 主机支持
  2. 解压缩文件(如果需要)并双击安装程序文件:ccs_setup_X.X.X.exe。
  3. 按照提示的步骤进行操作,并安装到默认路径:
    1. Windows 系统:C:/ti/ccsXXX
    2. Linux 系统:${HOME}/ti/ccsXXX
  4. 到达“Setup Type”后,依次选择“Custom”和“Sitara AM2x MCU”。

    GUID-20231211-SS0I-CQRS-J57K-T45RBHKZQJG8-low.jpg
    图 3-1 Code Composer Studio 设置:安装器件元件
  5. 继续执行这些步骤,直至安装完成。
  6. 打开 CCS,选择一个工作区,然后点击“Launch”。