ZHCADN3A April 2019 – January 2024 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
该器件支持一个四通道混频器、单通道求和模式和每个通道最多三个双二阶滤波器。8kHz 至 192kHz 范围内的所有采样率都支持这些功能。有关加法器和混频器模式配置的详细信息,请参阅表 2-5。可编程混频器功能仅在 CH_SUM[2:0] 设置为 2'b00 时可用。只有输入通道 1 至通道 4 支持混频器功能。
可以使用 P0_R108:BQ_CFG 位来设置每个通道的双二阶滤波器数量,如表 2-6 所示。有关双二阶滤波器配置的更多信息,请参阅 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 可编程双二阶滤波器配置和应用 应用手册。
P0_R107_D[3:2]:CH_SUM[1:0] | 输入通道的通道加法模式 |
---|---|
00(默认值) | 禁用通道加法模式(启用数字混频器)。 |
01 | 输出通道 1 =(输入通道 1 + 输入通道 2)/2 |
输出通道 2 =(输入通道 1 + 输入通道 2)/2 | |
10 | 保留 |
11 | 保留 |
P0_R108_D[6:5]:BQ_CFG[1:0] | 双二阶滤波器配置 |
---|---|
00(默认值) | 每个通道 0 个双二阶滤波器;禁用所有双二阶滤波器。 |
01 | 每个通道 1 个双二阶滤波器 |
10 | 每个通道 2 个双二阶滤波器 |
11 | 每个通道 3 个双二阶滤波器 |
表 2-7 列出了可用于给定输入通道的处理块。这些分配是固定的,无法更改。双通道加法器模式可用于前两个通道,无法分配给通道 3 和 4,即使某些其他通道被禁用也是如此。其中对于所有四个通道,提供四通道混频器和每通道三个双二阶滤波器。输入通道 1 和 2 支持的功能最多,而通道 3 和 4 支持的功能最少。
后处理块 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
双通道加法器 | √ | √ | x | x |
四通道混频器 | √ | √ | √ | √ |
提供双二阶滤波器 | 3 | 3 | 3 | 3 |