ZHCADN3A
April 2019 – January 2024
TLV320ADC3140
,
TLV320ADC5140
,
TLV320ADC6140
1
摘要
商标
1
引言
2
TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的处理块
2.1
抽取滤波器响应
2.1.1
支持的采样率
2.2
AGC 或 DRE
2.2.1
支持的采样率
2.2.2
通道分配
2.3
通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
3
不同采样率支持的处理块
3.1
采样率为 8 kHz
3.2
16kHz-48kHz 采样率
3.3
采样率为 96 kHz
3.4
采样率为 192 kHz
3.5
采样率为 384 kHz
3.6
采样率为 768 kHz
4
示例配置
5
参考文献
修订历史记录
商标
Other TMs