ZHCADN1 November 2023 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
输入焊盘上提供的 MCLK 可供用户作为音频源,MCLK 的频率是 Fsync 频率的整数倍。两个主要 FSYNC 均可用作时序基准。在该模式下启用自动检测。
主要 ASI 和辅助 ASI 均可配置为控制器或目标。至少可以启用一个。用户提供的 MCLK 用作 PLL 的参考时钟 或音频根源时钟
模式 | 配置 |
---|---|
CLK_SRC_SEL | (B0_P0_R52[3:1]) – 必须为 3’d1 或 3d3 |
当 CLK_SRC_SEL 配置为 3’d1 时,频率为 PASI Fsync 的整数倍。 当 CLK_SRC_SEL 配置为 3’d3 时,频率为 SASI Fsync 的整数倍。 |
|
CUSTOM_CLK_CFG 寄存器 | (B0_P0_R50[0]) – 必须为 1’b0 |
PASI/SASI_SAMP_RATE | (B0_P0_R50[7:2] B0_P0_R51[7:2]) |
FS_MCLK_RATIO | {B0_P0_R53[5:0]、B0_P0_R54} |
必须配置为 0 才能使器件自动检测 |
控制器模式:要在控制器模式下运行主要 ASI,我们需要指定 Fs 速率以及 BCLK 与 Fs 的比率
模式 | 配置 |
---|---|
PASI_MST_CFG | B0_P0_R55[4] |
1 表示将主要 ASI 用作控制器,0 表示将主要 ASI 用作目标(默认) | |
SASI_MST_CFG | B0_P0_R55[3] |
1 表示将辅助 ASI 用作控制器,0 表示将辅助 ASI 用作目标(默认) | |
FS_MCLK_RATIO | B0_P0_R53[5:0]、B0_P0_R54 |
PASI_SAMP_RATE | B0_P0_R50[7:2] |
SASI_SAMP_RATE | B0_P0_R51[7:2] |
FS_MODE | B0_P0_R55[0] |
1 表示以 44.1KHz 的倍数生成 Fsync 频率,0 表示以 48KHz 的倍数生成 Fsync 频率(默认) |