ZHCADN1 November 2023 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
本文档适用于以下器件型号:
TAC5212、TAC5112、TAC5211、TAC5111、TAA5212、TAD5212、TAD5112、TAC5412-Q1、TAC5411-Q1、TAC5312-Q1、TAC5311-Q1、TAC5212-Q1、TAC5211-Q1、TAC5112-Q1、TAC5111-Q1、TAA5412-Q1、TAD5212-Q1、TAD5112-Q1
这些器件具有智能自动配置模块,可生成 ADC 和 DAC 电路以及用于信号处理的数字滤波器引擎所需的所有必要内部时钟。该配置通过监测音频总线上 FSYNC 和 BCLK 信号的频率来实现。该器件支持(FSYNC 信号频率的)各种数据采样率和 BCLK 与 FSYNC 的比率,以便在内部配置所有时钟分频器(包括 PLL 配置),而无需主机编程。