ZHCADJ6B November 2023 – January 2024 AM62P , AM62P-Q1
需要对器件上使用的接口以及相关元件和连接器的位置进行细致分析。理想情况下,布线应尽可能短,并且交叉尽可能少。AM62Px 通过引脚多路复用选择提供接口选择灵活性。引脚多路复用支持在多个引脚上提供相同接口功能,并且可以通过引脚多路复用选项进行选择。可以充分利用有利的引脚多路复用选项来简化 PCB 布线和元件放置,从而进一步优化 PCB 设计。下图显示了信号焊球以及电源焊球和接地焊球的默认布局。应优先考虑没有引脚多路复用选项的元件放置,例如 DDR、CSI、DSI、USB、OLDI/LVDS 等。
图 6-1 AM62Px 布局图