ZHCADJ6B November 2023 – January 2024 AM62P , AM62P-Q1
AM62Px 过孔通道阵列解决方案旨在支持以下功能。AM62Px 封装支持与其他几种竞争解决方案类似的功能集,封装面积减小约 15%,线宽拉宽大约 10%。该解决方案缩小了 PCB 尺寸并采用了更低成本的 PCB 规则,从而实现了紧凑和低成本的系统。
| PCB 功能 | PCB 布线要求 |
|---|---|
| 最小过孔焊盘直径 | 18 密耳 |
| 过孔尺寸 | 8 密耳 |
| BGA 分线中所需的最小布线宽度/间距 | 4mil/4mil |
| 用于迂回的层数 | 5 |
| BGA 焊盘尺寸 | 0.3 mm |
| 封装尺寸 | 17mm x 17mm,0.65/0.8mm 间距,带 VCA |
| 建议的 PCB 层数(信号布线,总计) | 4,10 |
| 阻焊间隙 | 0.07mm 最大值 |