ZHCADI7B August 2016 – April 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
本节提供了有关如何调整 DP83825 中的 VoD 摆幅的示例。图 4-1 显示了 VoD 摆幅调整前的 DP83825。在本示例中,具有标称 RBIAS 的器件分别在 1.068V 和 -1.116V 的 100Mbps 速率下测量正 VoD 和负 VoD。由于该速度的限值具有 [0.95V, 1.05V] 和 [-1.05V, -0.95V],因此需要 -8% 的调整。这一调整使 VoD 达到理论值 0.98V 和 -1.0272V。
要调整器件以实现 -8% 的摆幅,请按照以下过程进行操作。
读取寄存器 0x333 = 0x520B。这意味着:
对每个寄存器进行编程后,示波器上测得的 VoD 为 0.996V 和 -1.008V。图 4-2 显示了调整 -8% 后的输出。