ZHCADI7B August 2016 – April 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
DP83825 具有额外的控制功能,可调节 VoD 摆幅。这种控制可用于验证器件是否处于 IEEE 802.3 所设置的合规性级别范围内。该标准定义了 ±5% 的 VoD 变化。此参数受磁性元件、连接器、测试装置、布局和上述所有容差的影响很大。
要将 PHY 调优为适当的信号电平,建议测量信号电平以了解需要调整的信号量(如果适用)。测量后,可使用下表确定所需的寄存器配置。请注意,需要为每个单独的单元重新执行此过程。此外,以下寄存器被归类为扩展寄存器,必须按照 DP83825I 低功耗 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表中所述进行写入。
| VoD 变化 | 0x30B | 0x30C | 0x30E |
|---|---|---|---|
| -12.5% | 0xC80 | 0xE | Offset_0 |
| -11.25% | Offset_1 | ||
| -10% | Offset_2 | ||
| -8.75% | 0xC40 | 0xF | Offset_-2 |
| -8% | Offset_-1 | ||
| -6.25% | Offset_0 | ||
| -5% | Offset_1 | ||
| -3.75% | Offset_2 | ||
| -2.5% | 0xC00 | 0x10 | Offset_-2 |
| -1.25% | Offset_-1 | ||
| 0%(默认值) | Offset_0 | ||
| +1.25% | Offset_1 | ||
| +2.5% | Offset_2 | ||
| +3.75% | 0xBC0 | 0x11 | Offset_-2 |
| +5% | Offset_-1 | ||
| +6.25% | Offset_0 | ||
| +7.5% | Offset_1 | ||
| +8.75% | Offset_2 | ||
| +10% | 0xB80 | 0x12 | Offset_-2 |
| +11.25% | Offset_-1 | ||
| +12.5% | Offset_0 |
要计算 Offset_X:
首先可以将 RBIAS 更改为 6.34kΩ 并将 VoD 设置为 -8%,以进一步提高裕度。