ZHCADI7B August 2016 – April 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
DP83822、DP83825 和 DP83826(本文档中统称为 DP8382x)器件是符合 IEEE 802.3 的 10/100Mbps 工业以太网物理层 (PHY) 系列。本应用手册讨论了 100BASE-TX 和 10BASE-Te 合规性测试,以及操作用于这些测试的 DUT 的过程。