ZHCADI1 December   2023 AMC7836 , AMC7924 , AMC7932 , TMUX6234

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1器件概述
  5. 2应用
  6. 3开关时序功能
  7. 4总结
  8. 5参考文献

开关时序功能

图 3-1 所示为在 SEL 引脚上具有 1MHz 信号的 TMUX6234 输出。夹断 电压是 AMC7924 –8V VSS 电源。

GUID-20230905-SS0I-BJJ4-GNXL-BMG0LG2FL4QD-low.svg图 3-1 TMUX6234 输出开关图

DAC 和 VSS 电源上的大电容器以及 TMUX 输出上的小电容器对于快速电压开关来说必不可少。这些大电容器将存储的电流转储到较小的输出电容器中,使输出能够快速充电至设计的电压。图 3-2 显示了建议用于快速开关的电容器。

GUID-20231113-SS0I-HHR5-TN2L-XK92F1Q2LWFX-low.svg图 3-2 推荐的输出开关电容器