ZHCADI1 December 2023 AMC7836 , AMC7924 , AMC7932 , TMUX6234
AMC7924 具有 24 个 12 位数模转换器 (DAC)、24 个 12 位模数转换器输入 (ADC) 和 6 个通用输入/输出 (GPIO)。该器件支持高达 10V 满标量程的正负 DAC 输出范围。DAC 分为两组,各自具有专用电压电源,从而使器件能够以两个独立的输出范围运行。这使得通过一个器件即可灵活地支持多个 LDMOS 和 GaN 功率放大器 (PA)。
TMUX6234 是一款四通道多路复用器 2:1 开关,具有宽电源电压范围和低导通电阻。该器件的工作范围为 ±18V,最大连续电流负载为 400mA,使得 TMUX6234 与 LDMOS 和 GaN PA 控制完全兼容。TMUX6234 的快速开关导通或关断时间最长为 260ns。数字引脚可以处理 1.8V 至 VDD 的电压,允许使用各种输入来切换开关。
两款器件均可采用 1.8V 逻辑电压运行。这更大限度地减少了运行两个器件所需的外部电路。