ZHCADI1 December 2023 AMC7836 , AMC7924 , AMC7932 , TMUX6234
图 2-1 显示了 AMC7924 和 TMUX6234 的示例应用。24 个 DAC、具有不同输出电压的 DAC 组以及 TMUX6234 的宽电源电压范围,可实现多电路实施。在应用中,前两个开关为 GaN PA 提供负电压,最后两个开关为 LDMOS PA 提供正电压。
第一个开关显示 DAC_A0 提供了 GaN 导通 电压,DAC_A1 提供了夹断 电压。第二个开关显示负电源提供的夹断 电压。第三个开关显示 DAC_B0 提供了 LDMOS 导通 电压,DAC_B1 提供了夹断 电压。最后一个开关显示由地提供的夹断 电压。
TMUX6234 的快速开关使 PA 在不使用时能够快速关断。这可以阻止 PA 消耗电流,从而显著节省系统功耗。在实现时分双工的无线基础设施中,此功能也非常有用。快速开关可缩短天线无法接收或传输信息的停机时间,从而提高系统功能和效率。
此外,通过使用电流分流监控器 (CSM),这 24 个 ADC 可用于监控输出电压、输入电源以及 GaN 和 LDMOS 电流。全部 24 个 ADC 都具有用户可编程的上限和下限,可在器件中触发警报。此外,AMC7924 有一个专用的 GPIO 引脚,可用作 ALARMOUT 指示器,当 AMC 检测到警报条件时向主机发出信号。图 2-2 显示了一些可能的监控电路示例。