ZHCADE6 November 2023 TPS61033 , TPS61033-Q1
当电源电压达到目标电压并保持稳定时,由电源生成电源正常信号。大多数电子电路或元件只能在电源电压在特定范围内时正常工作,如果电源电压超出此范围,这些电路和元件将无法正常工作,甚至会损坏。
在这种情况下,使用电源正常信号来确保所有电源电压始终保持稳定。可以设计 MCU 或其他类型的处理器来监控电源正常信号。只有电源电压达到适当的电压且稳定时,才会生成电源正常信号,并通知处理器电源电压正常,因此可提供给其他电路和元件。一旦检测到电源故障情况,该信号也可以立即通知处理器,以便处理器可以复位或停止运行。
对于那些不具有电源正常信号的电源器件,工程师需要使用比较器或 ADC 来实现此功能。TPS61033 集成了电源正常状态指示器,可简化时序控制和监控。电源正常输出包含一个开漏 NMOS,需要将一个外部上拉电阻连接到电压稳定的电源。
TPS61033 的 PG 指示器由输出电压或使能控制。在 VOUT 介于目标输出电压的 93%(典型值)和 107%(典型值)之间后,PG 引脚以典型值 1.3ms 的延时时间变为高电平。当输出电压超出目标输出电压窗口时,PG 引脚立即变为低电平并具有 33μs 抗尖峰脉冲滤波器延时。此抗尖峰脉冲滤波器还可防止 PGOOD 因瞬变而导致的任何误下拉。当 EN 被拉至低电平时,PG 引脚也会被强制为低电平并具有 33μs 抗尖峰脉冲滤波器延时。