ZHCADE6 November 2023 TPS61033 , TPS61033-Q1
下述是所提出电路的一个示例。图 4-1 列出了外部元件。测试电路基于 TPS61033 EVM。输出电压设置为 5.0V,输出电容为 2×22μF/0603/10V 陶瓷电容,虚拟电阻设置为 200Ω。
图 4-2 展示了使用上述电路时输出放电功能的测试结果。当输出电压放电至 10% 标称电压 (500mV) 时,放电时间约为 25ms。