ZHCADE6 November 2023 TPS61033 , TPS61033-Q1
输出放电功能用于确保器件处于禁用状态时输出电压快速放电。当电力系统需要为不同电路和元件提供精确的电源时序时,此功能非常有必要。如果没有输出放电功能,那么当系统被禁用时,某些电源轨会保持悬空,这可能会在系统再次启用时导致某些问题。
TPS61033 可以通过 PG 功能实现输出放电功能,该功能需要在 PG 引脚和 Vout 引脚之间连接一个上拉电阻器,该上拉电阻器也称为虚拟电阻器 (RDummy)。如前所述,TPS61033 的 PG 是一种开漏 NMOS 架构,具有高达 50mA 电流能力,当输出电压达到目标值时,PG 引脚变为逻辑高电平,因此虚拟负载电阻器在正常运行期间不会导致任何功率损耗。当 EN 引脚变为低电平时,TPS61033 被禁用,同时 PG 引脚以典型的 33μs 毛刺脉冲时间 (tglitch) 变为低电平。当 PG 引脚保持低电平时,虚拟电阻器作为虚拟负载对输出电压进行放电。更改 RDummy 可以调整输出放电时间和放电电流。