ZHCADC9 November   2023 TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
  6. 3PSYS 监控器的实现方式
    1. 3.1 现有设计
    2. 3.2 建议的设计
  7. 4TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
    1. 4.1 计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
    2. 4.2 设计示例
  8. 5使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
  9. 6使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
    1. 6.1 设计同相加法放大器
    2. 6.2 布局指南和示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证

图 5-1 展示了使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝在 TPS536C9T VR14 控制器中实现 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™ 的基本互连方框图。

  • ISYS_IN:ISYS 输入、满标量程为 1.8V,
  • VSYS_IN:VSYS 输入,建议范围为 4.5V 至 17V,
  • PSYS_CRIT#:VR14 PSYS 警报,开漏输出,建议范围为 - 0.1V 至 3.6V,
GUID-20231009-SS0I-NK2F-9VJB-55XMXFKM62RB-low.svg图 5-1 在电子保险丝和 VR14 控制器之间实现数字 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™ 的互连方框图

图 5-2 表示使用 TPS536C9T 控制器从 Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 捕获的数字 PSYS 输出的快照。获得的 ISYS 和数字 PSYS 分别具有 1.6% 和 1.7% 的精度,而目标规格是 2%。

GUID-20231010-SS0I-NRDS-V918-ZTX1M0B5NW3H-low.svg图 5-2 数字 PSYS

PSYS_CRIT#™ 阈值在 SVID 寄存器中设置为 PSU 最大瞬态输入电流能力的一小部分。阈值寄存器包含与遥测输入的满量程值相对应的线性部分。PSYS_CRIT#™ 置位,而输入电流(换言之,TPS536C9T 控制器中 ISYS 引脚的电压)超过 SVID 中预编程的阈值。方程式 7 中定义了正常分辨率遥测中的 PSYS_CRIT#™ 阈值。

方程式 7. Digital_PSYS_CRIT#_Threshold 8 bit, decimal=Truncate28×A)nalog_PSYS_CRIT#_ThresholdAFull_ScaleA; Quantized_A)nalog_PSYS_CRIT#_ThresholdA=Full_ScaleA)×Digital_PSYS_CRIT#_Threshold 8 bit, decimal28  

fontoxml-text-placeholder text="Type the link text"中描述了将 PSYS_CRIT#™ 置位的延时时间。TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝在监测 PSU 电流(或平台电流)时产生的最大延迟小于 500ns,如图 3-6 所示。因此,PSU 电流超出预编程阈值与 TPS536C9T 控制器中 PSYS_CRIT# 置位之间的总延迟为 5.5μs,而 PSYS 规格则需要 10μs。

假定 Analog_PSYS_CRIT#_Threshold 为 73A,满量程为 252A,并使用方程式 7,Digital_PSYS_CRIT#_Threshold(8 位,十进制)的计算结果为 74,采用十六进制格式为 4Ah。当功率级的输入电流超过 73A 时,将此十六进制数据写入指定的 SVID 电阻器以将 PSYS_CRIT# 置位。图 5-4 展示了 PSYS_CRIT# 置位或取消置位,这是在使用 TPS25990 作为 PSYS 监控器的 TPS536C9T VR14 控制器中实现的。

GUID-20231009-SS0I-BR2H-HJMB-BZNG04MHG6VL-low.svg图 5-3 TPS536C9T 控制器中的 PSYS_CRIT# 置位延迟
GUID-20231016-SS0I-KBN0-QN4K-K80DM1QFPB1R-low.svg图 5-4 在使用 TPS25990 作为 PSYS 监控器的 TPS536C9T 控制器中置位 PSYS_CRIT#