ZHCADC9 November   2023 TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
  6. 3PSYS 监控器的实现方式
    1. 3.1 现有设计
    2. 3.2 建议的设计
  7. 4TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
    1. 4.1 计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
    2. 4.2 设计示例
  8. 5使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
  9. 6使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
    1. 6.1 设计同相加法放大器
    2. 6.2 布局指南和示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择

TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝中的 IMON 引脚具有两个用途:

  • 设置稳态期间的过流保护阈值和可扩展快速跳变阈值。
  • 在稳态期间提供快速且准确的模拟输出负载电流监测信号。

因此,相同的电阻(称为 RIMON 或 RISYS)是通过考虑电子保险丝所需的过流保护阈值以及 VR14 控制器中 ISYS_IN 引脚的满量程模拟电压范围来确定的。

TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝中的 IMON 引脚上提供的模拟电流监测输出 (IIMON) 如方程式 1 所定义。

方程式 1. IIMON=IIN×GIMON

GIMON 是 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝中的电流监测器增益 (IIMON: IIN),其典型值为 18.18µA/A。IIN 是平台的总输入电流。检测过流条件的方法是:通过降低整个 RIMON 电阻的 IIMON,将 IMON 引脚上的电压 (VIMON) 与 VIREF 的基准阈值进行比较。VIMON 通过方程式 2 得出。

方程式 2. VIMON=IIMON×RIMON=IIN×GIMON×RIMON

稳态期间的断路器阈值 (IOCP) 可以使用方程式 3 计算得出。更多详细信息,请参阅 TPS25984TPS25985TPS25990 电子保险丝数据表中的稳态过流保护(断路器)部分。

方程式 3. IOCP=VIREFGIMON×RIMON

在 TPS25990 电子保险丝中,VIREF 通过 PMBus® 使用 E0h 寄存器进行设置。

在 TPS25984 和 TPS25985 电子保险丝中,VIREF 是通过在 IREF 引脚上放置一个电阻器 (RIREF) 来指定的。方程式 4 用于计算 RIREF 的阻值。

方程式 4. RIREF=VIREFIIREF

IIREF = 25µA(典型值)。

从 PSU 汲取的总平台输入电流(由 VR14 控制器在 ISYS_IN 引脚上检测到)由方程式 5 给出。

方程式 5. ISYSA=IINA)×RISYSΩ×GISYSμAA)×ISYS_IN_GAINAμA)×Ω

IIN 是从 PSU 汲取的平台电流。实际上,GISYS 和 GIMON 是同一参数,具有相同的值。RISYS 和 RIMON 是具有相同值的同一参数。

ISYS_IN_GAIN:VR14 控制器内部的比例系数,用于将外部增益系数 GISYS 和 RISYS 纳入考量。