ZHCADC9 November   2023 TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
  6. 3PSYS 监控器的实现方式
    1. 3.1 现有设计
    2. 3.2 建议的设计
  7. 4TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
    1. 4.1 计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
    2. 4.2 设计示例
  8. 5使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
  9. 6使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
    1. 6.1 设计同相加法放大器
    2. 6.2 布局指南和示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

布局指南和示例

  1. 查看 VR14 控制器中 ISYS_IN 引脚的满标量程。
  2. 将所有电子保险丝模块的 VIREF(U1、U2、U3、……和 UN)(单个 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝,或 TPS25990 和 TPS25984/5 电子保险丝并联组合,以便实现电流更高的设计)设置为 VR14 控制器 ISYS_IN 输入电压最大值的一半。这为系统提供了必要的余量和动态范围,以准确地监控负载电流达到可扩展的快速跳变阈值 (2 × IOCP)。
    注: VIREF 的值对于 U1、U2、U3、……和 UN 必须相同。
  3. 为所有电子保险丝模块选择稳态期间所需的断路器阈值(IOCP-1、IOCP-2、IOCP-3、……和 IOCP-N)。TI 建议将稳态期间的断路器阈值选为最大稳态电流或热设计电流 (TDC) 的 1.1 至 1.2 倍。
  4. 为所有电子保险丝模块计算 RIMON 电阻(RIMON-1、RIMON-2、RIMON-3、……和 RIMON-N)(使用方程式 3),以便将所需的过流保护或断路器阈值设置为上述步骤中选择的值。
  5. 我们假设电子保险丝模块 1 (U1) 有一个恒定的正数 k1。相应的系数 k2、k3、……和 kN,分别对应电子保险丝模块 2、3、……和 N(U2、U3、……和 UN)如方程式 14 所定义。
    方程式 14. k 2 = k 1 R I M O N - 1 R I M O N - 2 : k 3 = k 1 R I M O N - 1 R I M O N - 3 、… 和 k N = k 1 R I M O N - 1 R I M O N - N
  6. 假设图 6-2 中 RIN-1 的值为 50kΩ。RIN-2、RIN-3、……和 RIN-N(在图 6-2 中)的值需要使用方程式 15 进行计算。
    方程式 15. R I N - 2 = R I N - 1 R I M O N - 2 R I M O N - 1 , R I N - 3 = R I N - 1 R I M O N - 3 R I M O N - 1 、… 和 R I N - N = R I N - 1 R I M O N - N R I M O N - 1
    注:
    • 选择 RIN-1 的值,使 RIN-2、RIN-3、……和 RIN-N(包括 RIN-1)的值在 20kΩ 至 500kΩ 范围内,以保持运算放大器的稳定性和足够的转换率。
    • 所选的 RIN-1、RIN-2、RIN-3、……、RIN-N、RIMON-1、RIMON-2、RIMON-3、……和 RIMON-N 值必须尽可能接近计算得出的值,才能获得更高的精确度。这些电阻的容差必须小于 0.1%,额定功率必须大于 100mW。为了实现抗噪性,在每个电子保险丝模块中的 IMON 引脚和 GND 之间放置一个 22pF 陶瓷电容器。
  7. m1、m2、m3、……、mN(在 方程式 11 中)的值可使用方程式 16 获得。
    方程式 16. m 1 = k 1 / ∑ n = 1 N k n , m 2 = k 2 / ∑ n = 1 N k n , m 3 = k 3 / ∑ n = 1 N k n 、… 和 m N = k N / ∑ n = 1 N k n
  8. 最后,根据方程式 13 选择内部比例因子 ISYS_IN_GAIN(通过 SVID_CONFIG 设置)。

图 6-3 中展示了一个同相加法放大器设计示例。将来自六 (6) 个电子保险丝模块或 PSYS 监视器的 IMON 输出相加,以检索从 PSU 汲取的总系统电流。

GUID-20231016-SS0I-1QSN-HJJD-HK8NPGVHDRST-low.svg图 6-3 同相加法放大器设计示例