ZHCADC4B September 2011 – August 2025
以下指令使用绝对寻址。
MVKL sym,tmp ;reloc R_C6000_ABS_L16
MVKH sym,tmp ;reloc R_C6000_ABS_H16
LDW *tmp,dest由于这种寻址模式会对地址进行编码,因此它与位置相关。它可用于访问 far 数据。与前文所述的 Far DP 相关方案相比,实际访问的成本相同,但计算变量 (&sym) 的地址不需要添加 DP,从而节省了一条指令。这种情况下没有调节,因为加载的常量是实际地址,而不是偏移量。