ZHCADC4B September 2011 – August 2025
紧凑型 EXTAB 条目由第一个字的位 31 中的 1 指示。(将 EXTAB 条目编码到 EXIDX 条目的第二个字中时,始终使用紧凑形式。)在紧凑形式中,个性例程由条目第一个字节中的 4 位 PR 索引编码。其余 3 个字节包含由个性例程指定的展开指令。在非内联 EXTAB 条目中,以附加连续 32 位字的形式提供附加数据:任何附加展开指令都可选地后跟操作描述符,并以 NULL 字终止。