ZHCADC1 November   2023 OPA1656

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2违反线性工作范围
  6. 3如何测量运算放大器的 THD + N
    1. 3.1 同相测量
    2. 3.2 反相测量
    3. 3.3 观察结果
    4. 3.4 解读 THD + N 曲线
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6附录

附录

图 6-1 展示了图 3-3 中标准同相缓冲器放大器的环路参数,不含电阻 RA。反馈系数 β 和 THD + N 增益均为 0dB。环路增益 AOL + β = AOL 

GUID-20231013-SS0I-LVBV-BJQ0-DMPDR3SVVQHW-low.svg图 6-1 无 RA 的环路参数

在原本标准的同相缓冲器放大器配置中加入 RA,会改变电路的反馈系数或 THD + N 增益。闭环信号增益 ACL 保持不变,但可用于纠错的反馈降低了 101   V V ,使分辨率提高了 101   V V 或 40dB。图 6-2 展示了加入电阻 RA 后的环路参数。反馈系数 β 降低了 40dB,THD + N 增益增加了 40dB。环路增益 AOL + β降低了 40dB。

GUID-20231013-SS0I-CBRL-WCCW-7HCNRDRNJCVM-low.svg图 6-2 有 RA 的环路参数