ZHCADC1 November   2023 OPA1656

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2违反线性工作范围
  6. 3如何测量运算放大器的 THD + N
    1. 3.1 同相测量
    2. 3.2 反相测量
    3. 3.3 观察结果
    4. 3.4 解读 THD + N 曲线
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6附录

解读 THD + N 曲线

图 3-13 展示了构成 THD + N 比与输出振幅间关系曲线的三个分量。分别为噪声主导区域、失真主导区域以及两者之间的过渡区域。图中展示了对应于 THD + N 与输出振幅间关系曲线上三个点的三个 FFT 测量值。当输出振幅为 100mVRMS 时,FFT 显示基音为 20kHz,谐波位于运算放大器的本底噪声中,且不明显。这表示曲线的噪声主导区域。谐波随着输出幅度的增加而增加,变得大于运算放大器的本底噪声。6VRMS 和 10VRMS 输出幅值的 FFT 直观地显示了这些谐波。

GUID-20231011-SS0I-ZWVV-VQLN-GLKHMS50VLVX-low.svg图 3-13 解读 THD + N 比与输出幅度间关系曲线