ZHCADC1 November   2023 OPA1656

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2违反线性工作范围
  6. 3如何测量运算放大器的 THD + N
    1. 3.1 同相测量
    2. 3.2 反相测量
    3. 3.3 观察结果
    4. 3.4 解读 THD + N 曲线
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6附录

反相测量

图 3-7 展示了用于测量反相放大器配置的 THD + N 的测试电路。放大器的输入信号 Vin 由发生器输出提供。输入失调电压 Vos 和输入电压噪声 Vn 是运算放大器内部的串联误差源。Vos 和 Vn 始终指同相端,并且均被放大器配置的噪声增益放大。

GUID-20230927-SS0I-HSCP-GPJH-M2FWQSNJ8L42-low.svg图 3-7 反相失真测试电路

叠加用于推导反相失真测试电路的信号增益和失真增益的单独公式,如图 3-7 所示。假设输入失调电压 Vos = 0V,噪声电压 Vn = 0V,电流 iRA = 0A,则图 3-7 所示的放大器配置可视为标准反相放大器配置,如图 3-8 所示。信号增益幅度由电阻 RF 与电阻 RB 之比确定。方程式 8 表示反相失真测试电路的信号增益。移除电阻 RA 时,假定虚拟短路的概念。应用虚拟短路的概念时,反相端和同相端上的电阻 RA 两端的电势相等,因此 iRA = 0A,RA 被视为开路。

GUID-20230929-SS0I-TFBT-CVBN-GNDQ0GFCGDLX-low.svg图 3-8 反相信号增益
方程式 8. Vout = -Vin × RFRB

图 3-9 表示 THD + N 增益电路。假设 Vin = 0V,电阻 RA 和 RB 并联。该放大器可以看作是添加了电阻 RA 的标准同相放大器。电压 Vos + Vn 施加在同相端上。输出端会出现 Vos + Vn,按照我们熟悉的同相增益公式(即 1 加上电阻 RF 与 RA||RB 之比)进行增益。方程式 9 表示反相失真测试电路的 THD + N 增益。

GUID-20230929-SS0I-DJVQ-PX88-RX72G4DRSP22-low.svg图 3-9 反相 THD + N 增益
方程式 9. V o u t   =   V o s   +   V n R F R A | | R B   +   1

方程式 10 可通过展开 方程式 9 得到。

方程式 10. V o u t   = V o s   +   V n R F R A   +   R F R B   +   1

在图 3-7 所示测试电路的输出上观察到的信号是 Vin、Vn 和 Vos 的放大组合,表示为 方程式 11。方程式 11 表示图 3-7 所示反相失真测试电路的最终增益公式。

方程式 11. V o u t   =   - V i n   ×   R F R B   +   V o s   +   V n R F R A   +   R F R B   +   1

典型的反相电路不包括附加电阻 RA。电阻 RA 添加到测试电路中用于提供额外的增益,从而克服信号分析仪的测量限制。表 3-2 为电阻 RF、RA 和 RB 分配值,并计算测试电路和应用电路的相关增益值。分配表 3-2 中的电阻值时,THD + N 增益为 102   V V (有附加电阻 RA)。在常见的反相应用电路中,RA = ∞ ,或者换句话说就是不存在,且
THD + N 增益为 2   V V 。因此,RA 额外增加了 51   V V 或大约 34dB 的失真增益。

表 3-2 测试电路和应用电路增益值
条件 信号增益 THD + N 增益 RF RA RB
有 RA 的信号和 THD + N 增益 -1   V V 102   V V 10kΩ 100Ω 10kΩ
无 RA 的信号和 THD + N 增益 -1   V V 2   V V 10kΩ ∞ 10kΩ

图 3-10 展示了测得的 OPA1656 的 THD + N 比,单位为分贝。从测试电路测量值中减去 34dB,代表典型反相电路中看到的实际运算放大器 THD + N。失真分析仪的测量带宽为 80kHz。

GUID-20230920-SS0I-GDXS-JZSS-QVGDKDXTVB5F-low.svg图 3-10 反相失真测量:输出参考

图 3-11 展示了常见反相应用电路的 THD + N (%) 比与输出振幅 (VRMS) 间的关系。当输出振幅从 0.1VRMS 扫至 10VRMS 时,对 1kHz 和 20kHz 频率进行了两次独立测量。

GUID-20230919-SS0I-JVFX-CJN7-2S5QJVCJLGTN-low.svg图 3-11 反相 THD + N (%) 比与输出幅度间的关系