ZHCADC1 November   2023 OPA1656

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2违反线性工作范围
  6. 3如何测量运算放大器的 THD + N
    1. 3.1 同相测量
    2. 3.2 反相测量
    3. 3.3 观察结果
    4. 3.4 解读 THD + N 曲线
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6附录

观察结果

可以在反相和同相应用电路之间观察到重要情况。在同相配置中,Vin、Vn 和 Vos 均应用于同相端,信号增益等于噪声增益。在反相配置中,信号施加到反相端,而 Vn 和 Vos 施加到同相端。反相配置中的信号增益不等于噪声增益。分配表 3-2表 3-2 中的电阻值时,同相和反相配置的 THD + N 增益差系数 2   V V (6dB)。图 3-12 展示了这两次测量之间 6dB 的差值。当反相配置的信号增益与同相配置的信号增益相同时,输出参考 THD + N 测量值总是更差。尽管 THD + N 更差,但反相配置的优势是同相端固定为直流电势,如图 3-8 所示并提供固定共模电压。当运算放大器具有低 CMRR 时,这会为反相配置带来 CMRR 优势。

GUID-20231009-SS0I-VM7V-ZVSW-QJNNCB6JXRSK-low.svg图 3-12 反相和同相 THD + N (dB)