ZHCADB4A November 2023 – April 2026 AM625 , AM62L , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
将预编译的 SK-AM62x 二进制文件写入片上闪存:
将 CCS 工程导入到不同于 MSPM0 工作区的工作区中
<Beyond-SDK-installation-path>/Beyond-SDK/collaterals/appnotes/slaaej0-MSPM0-ADC-Attach/am62x/<x_Byte_x_Channel_SPI>/Controller/AM62x-M4F_Core_MCU_Domain/Debug/<file-name>.out
这样就可以让每个器件有两个不同的调试会话
构建导入的 CCS 工程。
在“Target Configurations”窗口中右键点击 AM62x_XDS110.ccxml
选择“Launch Selected Configuration”
在“Debug”窗口中,点击“Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0/BLAZAR_Cortex_M4F_1”
依次选择“Run”->“Connect Target”
依次选择“Run”->“Reset”->“Subsystem Reset”
依次选择“Run”->“Load”->“Load Program”
浏览至 AM62x 工程的预编译二进制文件,然后点击“OK”。
这将向闪存写入二进制文件。
依次选择“Run”->“Resume”