ZHCADB4 November 2023 AM625 , MSPM0L1306
为了使用 M4F 内核,SK-AM62x 上 SPI 的外设引脚位于 MCU 接头中。图 2-2 显示了硬件设置。
图 2-2 SK-AM62x(M4F 内核)和 LP-MSPM0L1306 之间用于 SPI 通信的电缆连接。. 对于 SK-AM62x:
使用 5V 适配器连接 Type-C 电源。
将 JTAG XDS110 的 UART 转 USB 和 USB 连接到您的计算机。
对于 LP-MSPM0:
将电源和 XDS110 连接到您的计算机。
将模拟信号输入连接到 LP-MSPM0 中的 J3_PA18 (ADC0_7)。
如果需要,将模拟信号输入连接到 LaunchPad MSPM0 中的 J3_PA16 (ADC0_8)。
对于板间连接:
将 SK-AM62x MCU 接头中的(C9:MCU_SPI0_D1)连接到 LP-MSPM0 中的 J2_PA4 (SPI_POCI)。
将 SK-AM62x MCU 接头中的(D9:MCU_SPI0_D0)连接到 LP-MSPM0 中的 J2_PA5 (SPI_PICO)。
将 SK-AM62x MCU 接头中的(B8:MCU_SPI0_CS1)连接到 LP-MSPM0 中的 J2_PA3 (SPI_CS(PWM))。
将 SK-AM62x MCU 接头中的(A7:MCU_SPI0_CLK)连接到 LP-MSPM0 中的 J1_PA6 (SPI_CLK)。