ZHCADB4 November   2023 AM625 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 SPI 事务数据流
    2. 1.2 AM62x 处理器
    3. 1.3 MSPM0L130x 微控制器
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 A53 内核硬件设置
    2. 2.2 M4F 内核硬件设置
  6. 3软件设置
    1. 3.1 克隆 Beyond SDK GitHub 存储库
    2. 3.2 SK-AM62x 软件设置
      1. 3.2.1 A53 内核
      2. 3.2.2 M4F 内核
    3. 3.3 LP-MSPM0L130x 软件设置
  7. 4执行步骤
    1. 4.1 在 LP-MSPM0L130x 上运行工程
    2. 4.2 在 SK-AM62x 上运行工程
      1. 4.2.1 A53 内核
      2. 4.2.2 M4F 内核
  8. 5结果
    1. 5.1 单字节单通道
    2. 5.2 单字节多通道
    3. 5.3 多字节单通道
    4. 5.4 多字节多通道
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

本应用手册介绍了我们如何借助串行外设接口 (SPI) 将 MSPM0 上的 ADC 集成到 AM62x 中,以支持高速 ADC 数据传输。AM62x 是一款异构处理器,配备多达四个 Arm Cortex A53 处理器和一个 Arm Cortex M4F 内核。AM62x 未随附板载 ADC,因此本文旨在演示如何将 MSPM0 微控制器的 ADC 集成到 AM62x 中。MSPM0 微控制器配备了一个多通道 ADC,通过该 ADC,我们可以监控多个模拟信号和传输任意/所有数字信号,以及通过 SPI 传输到 AM62x SoC。本文将进一步深入探讨总体数据流、硬件和软件设置、执行应用程序代码的步骤以及预期结果。