ZHCADB4 November   2023 AM625 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 SPI 事务数据流
    2. 1.2 AM62x 处理器
    3. 1.3 MSPM0L130x 微控制器
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 A53 内核硬件设置
    2. 2.2 M4F 内核硬件设置
  6. 3软件设置
    1. 3.1 克隆 Beyond SDK GitHub 存储库
    2. 3.2 SK-AM62x 软件设置
      1. 3.2.1 A53 内核
      2. 3.2.2 M4F 内核
    3. 3.3 LP-MSPM0L130x 软件设置
  7. 4执行步骤
    1. 4.1 在 LP-MSPM0L130x 上运行工程
    2. 4.2 在 SK-AM62x 上运行工程
      1. 4.2.1 A53 内核
      2. 4.2.2 M4F 内核
  8. 5结果
    1. 5.1 单字节单通道
    2. 5.2 单字节多通道
    3. 5.3 多字节单通道
    4. 5.4 多字节多通道
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

AM62x 是各种嵌入式应用程序的理想之选。大多数嵌入式应用程序都需要从传感器收集实际的模拟信号。本文档介绍了将 MSPM0 上的板载 ADC 集成到 AM62x 中所遵循的步骤。该应用显示出低延迟和高达 16MHz 的 SPI 操作速度,这是通过 MSPM0L130x 可获得的最大值。