ZHCADA0
July 2023
LMQ64480-Q1
,
LMQ644A0-Q1
,
LMQ644A2-Q1
1
LMQ644A2-Q1 适用于汽车 ADAS 应用的六相降压稳压器设计
商标
1
引言
1.1
特性和电气性能
2
设计规格
3
应用电路图和工作配置表
4
顶部和底部电路板视图
5
测试数据和性能曲线
5.1
转换效率
5.2
工作波形
5.2.1
六相开关
5.2.2
负载瞬态响应
5.2.3
环路响应
5.2.4
启动/关断
5.3
热性能
5.4
CISPR 25 EMI 性能
6
EVM 文档
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
PCB 布局
7
四相配置
7.1
四相开关
8
器件和文档支持
8.1
器件支持
8.1.1
开发支持
8.2
文档支持
8.2.1
参考资料
8.2.1.1
PCB 布局资源
8.2.1.2
热设计资源
1.1
特性和电气性能
提供三种输出电压选项(2.5V、3.3V 和 5.0V)
3V 至 36V 的宽输入工作电压范围(启动所需电压最低为 3.8V)
采用六相配置实现小输入和输出电压纹波
支持外部时钟同步
在宽输入电压范围内可实现高效率
V
IN
= 12V、V
OUT
= 3.3V 时峰值为 95.2%
V
IN
= 24V、V
OUT
= 3.3V 时峰值为 93.4%
用于 EMI 滤波器评估的可选电源输入
可选强制 PWM (FPWM) 或自动模式
可选展频调制
集成式低 R
DSON
MOSFET
具有断续模式过载保护功能的峰值电流限制
用户可调节软启动时间
用户可编程环路补偿
使用 100kΩ 上拉电阻器连接到 VCC 的电源正常指示器
经过验证的 6 层 PCB 布局
通过 CISPR-25 5 类 CE 认证