ZHCADA0 July 2023 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-Q1
图 3-1 所示为使用 LMQ644A2-Q1 的六相同步降压稳压器的典型图。每个器件的 SS、COMP 和 MODE/SYNC 连接在一起,共用相同的信息。主器件的 SYNC_OUT 连接到辅助器件的 SYNC,辅助器件的 SYNC_OUT 连接到三级器件的 SYNC,以通过相位交错同步三个器件。
| 工作条件 | 配置 |
|---|---|
| 3.3V 输出 | J1 #1-#2 短路,J7 开路 |
| 5.0 V 输出 | J1 #2-#3 短路,J7 开路 |
| 2.5 V 输出 | J1 开路,J7 短路 |
| 启用抖动 | J4 #2-#3 短路 |
| 抖动禁用 | J4 #1-#2 短路 |
| 自动模式 | J2 #1-#2 短路 |
| FPWM 模式 | J2 #2-#3 短路 |
| 全局使能 | J8 #2-#3 短路 |
| 全局禁用 | J8 #1-#2 短路 |
| EMI 旁路 | 对 T3 应用正电源输入,对 T4 应用负电源输入 |
| EMI 输入 | 断开 T3 和 T4,将 LISN(+) 连接到底部的 VIN_EMI 焊盘,将 LISN(-) 连接到底部的 GND 焊盘 |