ZHCADA0 July 2023 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-Q1
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VIN(3) | 工作(2) | 3 | 12 | 20 | V | |
| 瞬变 | 3 | 36 | ||||
| 空载时的输入电流,IIN(NL) | IOUT = 0A,自动模式(移除了阻性漏电流路径) | VIN = 9 V | 49 | uA | ||
| VIN = 12V | 38 | |||||
| VIN = 16 V | 28 | |||||
| 输入电流(禁用),IIN(OFF) | VEN = 0V(移除了阻性漏电流路径) | VIN = 12V | 2.8 | µA | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VOUT(1) | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| 输出电流 IOUT | VIN = 3.8V 至 20 V | 0 | 36 | A | ||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 负载调节 | IOUT = 0 A 至 36 A | 0.5% | |||
| 线性调整率 | VIN = 9 V 至 16 V | 0.5% | ||||
| 输出电压波纹,VOUT(AC) | VIN = 12V,IOUT = 36 A | 20 | mVrms | |||
| 软启动时间 tSS | CSS = 100nF | 4 | ms | |||
| 系统特点 | ||||||
| 开关频率,FSW | VIN = 12V | 320 | 400 | 480 | kHz | |
| 满载效率 ηFULL | IOUT = 36 A | VIN = 8V | 91.6% | |||
| VIN = 12V | 91.5% | |||||
| VIN = 16 V | 90.9% | |||||