ZHCAD96 October   2023 LDC5072-Q1 , TMAG5170-Q1 , TMAG6181-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1商标
  4. 2汽车功能安全行业标准
  5. 3汽车功能安全的关键概念和原则
  6. 4汽车功能安全为何很重要?
  7. 5提供汽车功能安全面临的挑战
  8. 6德州仪器 (TI) 在汽车功能安全方面发挥的作用
  9. 7结论

德州仪器 (TI) 在汽车功能安全方面发挥的作用

半导体制造商在确保其半导体元件安全可靠方面发挥着关键作用。这需要对汽车行业和功能安全的具体要求有深入的了解。TI 与汽车制造商密切合作,确保其元件与最新的系统和技术兼容。

为了确保其元件符合要求的标准,TI 遵循严格的流程来开发安全关键元件。TI 的功能安全开发流程是根据 ISO 26262 和 IEC 61508 制定的。该开发流程已获得 Technischer Überwachungsverein (TÜV) SÜD 的认证。该认证有助于确保这一类别的产品是按照功能安全标准 ISO 26262 和 IEC 61508 规定的规格开发的。要查找这些认证,请参阅功能安全。

例如,考虑使用上述开发流程开发的符合以下复杂功能安全标准的器件:

TMAG5170-Q1 - TI 精度超高的 3D 霍尔效应传感器专为精密机电和安全关键型应用的实时测量和数据转换而设计。借助众多内置安全机制,该传感器能够达到电动助力转向柱控制模块或电子换挡器等安全关键应用的 ASIL B 级安全等级。

TMAG6181-Q1 - 汽车高精度模拟 AMR 角度传感器专为安全关键型电机应用而开发。该产品支持多种器件和系统级诊断功能,可检测、监控和报告器件运行期间的故障。借助内置安全机制,该传感器能够达到带式起动发电机或转向角传感器模块等应用的 ASIL B 级安全等级。

LDC5072-Q1 - 带 Sin/Cos 接口的电感式位置传感器前端。该具有 SIN/COS 输出的电感式传感器专为安全关键型高速电机位置传感而设计。该器件也可以用于线性、部分旋转和扭矩检测应用。该器件采用超过 25 种诊断和安全机制,可用于 ASIL C 级安全系统,或者采用两个器件,可满足 ASIL D 应用的要求。

TI 拥有不断增长的功能安全产品系列,其中包括非常精确的霍尔传感器和电感式传感器。该列表还包括 TMAG5173-Q1、TMAG6180-Q1 器件,这些器件专为具有 ASIL B 至 ASIL D 安全等级的不同汽车和工业安全关键型应用而开发。