ZHCAD96 October 2023 LDC5072-Q1 , TMAG5170-Q1 , TMAG6181-Q1
为了确保我们驾驶的车辆安全可靠,业界制定了一套功能安全标准。汽车行业最广泛认可的标准是 ISO 26262,它为道路车辆安全关键系统的设计和开发提供指南。该标准将功能安全定义为“不存在因电气和电子系统故障行为引起的危险而导致的不合理风险”。
ISO 26262 定义了一个开发流程,包括使用风险评估、故障模式和影响分析 (FMEA) 以及故障树分析 (FTA)。该标准还要求使用冗余等安全机制,以确保系统能够在运行时提供失效防护。
ISO 26262 的目标是确认将安全性融入到整个开发过程中,并在车辆设计过程中从各个方面考虑安全性。该标准规范了产品生命周期中每个步骤(包括开发、生产、运营、服务和停用)的系统硬件和软件。该标准还旨在为整个行业的安全关键系统的开发提供一个通用框架。
德州仪器 (TI) 参与此类国际标准组织有助于确保公司从设计过程一开始就将功能安全作为开发产品的优先事项。