ZHCAD84 October 2023 LMR36506
| 项目编号 | 标识符 | 数量 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 封装参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !PCB | 1 | BSR086 | 不限 | 印刷电路板 | |
| 2 | C1、C9 | 2 | CGA5L3X7S2A225K160AB | TDK | 电容,陶瓷,2.2µF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,1206 | 1206 |
| 3 | C2 | 1 | GRM188R72A104KA35D | MuRata | 电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,0603 | 603 |
| 4 | C3 | 1 | GCM155R71C104KA55D | MuRata | 电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402 | 402 |
| 5 | C4 | 1 | 8.85012E+11 | Wuerth Elektronik | 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 603 |
| 6 | C5、C8、C15、C16 | 4 | CGA5L1X7R1V106K160AC | TDK | 电容,陶瓷,10uF,35V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206_190 | 1206_190 |
| 7 | C6 | 1 | C3216X7R2A105K160AA | TDK | 电容,陶瓷,1uF,100V,+/-10%,X7R,1206 | 1206 |
| 8 | C7 | 1 | UCD1J680MNL1GS | Nichicon | 电容,铝制,68µF,63V,+/-20%,SMD | D10xL10mm |
| 9 | D1 | 1 | MBR0580-TP | Micro Commercial Components(美微科半导体公司) | 二极管,肖特基,80V,0.5A,SOD-123 | SOD-123 |
| 10 | D2 | 1 | MMSZ4703T1G | ON Semiconductor | 二极管,齐纳,16V,500mW,SOD-123 | SOD-123 |
| 11 | D5 | 1 | RBS1LAM40ATR | Rohm | 二极管,肖特基,20V,1A,PMDTM | SOD128 |
| 12 | L1 | 1 | LPD6235-223MRB | Coilcraft | 电感器,22uH,1.73A,0.3Ω,SMD | 6x6mm |
| 13 | LBL1 | 1 | THT-14-423-10 | Brady | 热转印可打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 |
| 14 | Q1 | 1 | BC856B-7-F | Diodes Inc. | 晶体管,PNP,65V,0.1A,SOT-23 | SOT-23 |
| 15 | R1 | 1 | CRCW04021M10FKED | Vishay-Dale | 电阻,1.10M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 16 | R2、R4 | 2 | CRCW0402226KFKED | Vishay-Dale | 电阻,226k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 17 | R3 | 1 | CRCW04027K15FKED | Vishay-Dale | 电阻,7.15k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 18 | R7 | 1 | CRCW0402100KFKED | Vishay-Dale | 电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 19 | R8 | 1 | CRCW06034R99FKEA | Vishay-Dale | 电阻,4.99,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 |
| 20 | R9 | 1 | CRCW040225K5FKED | Vishay-Dale | 电阻,25.5k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 21 | R10 | 1 | CRCW040249R9FKED | Vishay-Dale | 电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 22 | TP1、TP6、TP7 | 3 | 1502-2 | Keystone | 引脚,双转塔,TH | Keystone1502-2 |
| 23 | U1 | 1 | LMR36506RFRPER | 德州仪器 (TI) | LMR36503/06-Q1 宽输入 60V 同步直流/直流降压转换器,RPE0009A (VQFN-9) | RPE0009A |
| 24 | C10 | 0 | CGA2B2C0G1H100D050BA | TDK | 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 | 402 |
| 25 | FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 0 | 不适用 | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 |