ZHCAD84 October   2023 LMR36506

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 拓扑结构选择
    2. 1.2 从降压转换器到 Fly-Buck-Boost 转换器
  5. 2Fly-Buck-Boost 转换器的具体实现
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 物料清单
  6. 3测试结果
    1. 3.1 启动行为
    2. 3.2 系统环路稳定性
    3. 3.3 热行为
    4. 3.4 VOUT 纹波和 SW 节点波形
    5. 3.5 效率数据
      1. 3.5.1 平衡负载的效率数据
      2. 3.5.2 不平衡负载的效率数据
    6. 3.6 负载调整率
      1. 3.6.1 平衡负载的负载调节
      2. 3.6.2 不平衡负载的负载调整率
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

本应用简报介绍了一种可用于 PLC(可编程逻辑控制器)模拟输出模块的双极(分离轨)±15V 和 125mA 输出功率设计。该设计的输入电压范围为 16V 至 35V,可满足 PLC 应用中常见的标准 24V 电压轨需求。该设计选择了一种 Fly-Buck-Boost (FBB) 拓扑,该拓扑使用单个直流/直流转换器驱动一个现成的 1:1 耦合电感器。该选择可确保正输出和负输出的开关频率相同,以避免拍频并支持宽输入电压范围。由于工作频率为 1MHz,因此可以使用小型耦合电感器并提供约 40mVp-p 的低输出纹波电压。所选的 LMR36506RFRPER 强制 PWM 同步降压转换器可确保正负输出电源轨在对称以及非对称负载条件下产生精确的输出电压。