ZHCAD84
October 2023
LMR36506
1
摘要
商标
1
引言
1.1
拓扑结构选择
1.2
从降压转换器到 Fly-Buck-Boost 转换器
2
Fly-Buck-Boost 转换器的具体实现
2.1
原理图
2.2
物料清单
3
测试结果
3.1
启动行为
3.2
系统环路稳定性
3.3
热行为
3.4
VOUT 纹波和 SW 节点波形
3.5
效率数据
3.5.1
平衡负载的效率数据
3.5.2
不平衡负载的效率数据
3.6
负载调整率
3.6.1
平衡负载的负载调节
3.6.2
不平衡负载的负载调整率
4
总结
5
参考资料
3.5.2
不平衡负载的效率数据
图 3-8
Neg IOUT 设置为 1mA 且 Pos IOUT 从 1mA 增加到 150mA 时的效率
图 3-10
Neg IOUT 设置为 150mA 且 Pos IOUT 从 1mA 增加到 150mA 时的效率
图 3-9
Pos IOUT 设置为 1mA 且 Neg IOUT 从 1mA 增加到 150mA 时的效率
图 3-11
Pos IOUT 设置为 150mA 且 Neg IOUT 从 1mA 增加到 150mA 时的效率