ZHCAD23 august 2023 LMR38020
图 1-4 展示了微型逆变器的典型电源树。
所有 PV 电池板的输出通过 ORing 二极管连接在一起,作为辅助电源的输入源。根据 PV 电池板的电压特性,输入电压范围通常为 16 至 60 伏。
由于辅助电源需要为逆变器栅极驱动器提供多个隔离电压,因此经常使用反激式拓扑,这不仅是因为它可以轻松实现多个输出,而且还因为其外部元件数量可实现极具竞争力的物料清单 (BOM) 成本。对于单相逆变器栅极驱动器,传统的反激式转换器通常具有一个初级绕组和三个次级绕组,其中两个绕组用于上下栅极驱动器,一个用于初级电路,包括 MPPT 直流/直流级的非隔离式驱动器、继电器和其他系统电路。
由于反激式转换器的交叉调节问题,其他系统电路不由反激式转换器供电。初级侧或次级侧上的额外直流/直流转换器或 LDO 用于为这些电路提供所需的严格调节辅助电源电压。通常,初级降压转换器用于为缓冲器、放大器、比较器和霍尔电路等生成 5V 电压。次级降压转换器用于为 DSP 生成 3.3V 和 1.2V 电压。此外,还使用 LDO 为无线通信模块(例如 Sub-1G)提供 3.3V 输出,而不产生开关噪声。
表 1-1 列出了辅助电源的 7 瓦设计要求示例。
| 规格 | 要求 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 16V 至 60V |
| 输出 1 | 12V/5W(非隔离式) |
| 输出 2 | 12V/1W(隔离式) |
| 输出 3 | 12V/1W(隔离式) |
| 热性能 | 允许最高温度超出 Ta 30°C (Ta max = 80°C)。 |
| 变压器内核 | 首选 EP10 或更小,最多接受 EP13。 |
| 频率 | 目标约为 300KHz(250KHz 至 400KHz)。 |
| 效率 | > 85% |
| 交叉稳压 | < 10% |
| 可靠性 | 太阳能产品需要高可靠性和长寿命 |
以下部分包括基于上述设计要求的传统反激式设计。