ZHCAD23 august 2023 LMR38020
图 4-5 当 VIN = 16V、IOUT1 = 0.4A、IOUT2 = IOUT3 = 0.1A 时稳态
图 4-7 当 VIN = 16V、IOUT1 = 0.4A、IOUT2 = IOUT3 = 0A 时稳态
图 4-6 当 VIN = 60V、IOUT1 = 0.4A、IOUT2 = IOUT3 = 0.1A 时稳态
图 4-8 当 VIN = 60V、IOUT1 = 0.4A、IOUT2 = IOUT3 = 0A 时稳态图 4-7 中的 fsw 高于典型工作中的值。这通常在 VIN = VIN_MIN 且 D > 0.5 时发生,此时 toff 很小,初级电流将达到负峰值电流限值。LMR38020 关闭 LS 并开始一个新周期。在这种情况下,需要检查 VIN = VIN_MIN 时的输出调节,以确保满足系统要求。在此应用下,VOUT2 = VOUT3 = 10V。