ZHCAD23
august 2023
LMR38020
1
摘要
商标
1
引言
1.1
微型逆变器系统
1.2
典型电源树和设计要求
2
传统反激式设计挑战
2.1
SSR 设计挑战
2.2
PSR 设计挑战
3
全新 Fly-Buck 设计
3.1
LMR38020 概述
3.2
与传统反激式的比较
3.3
设计注意事项
3.4
LMR38020 Fly-Buck 设计示例
4
基准测试和结果
4.1
启动
4.2
稳态下的典型开关波形
4.3
效率
4.4
负载调节
4.5
短路
4.6
热性能
5
总结
6
参考文献
6
参考文献
德州仪器 (TI),
LMR38020 具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 80V、2A 同步降压转换器
数据表
德州仪器 (TI),
使用 LMR38020 设计隔离式降压 (Fly-Buck™) 转换器
应用手册。
德州仪器 (TI),
UCC28600 8 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器
数据表。
德州仪器 (TI),
具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器
数据表。
Würth Elektronik,
光电耦合器的寿命
E2E,
PSR 和 SSR 在辅助电源设计上的区别
IEEE,
采用 Fly-Buck 转换器且适用于 IGBT 栅极驱动器的 IEEE 隔离式辅助电源