ZHCAD12 august   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1智能手表快速瞬态性能要求简介
  5. 2TPS61299 快速瞬态性能简介
    1. 2.1 快速瞬态模式设置
  6. 3待机时间计算
  7. 4基于 TPS61299 解决方案的测试报告
    1. 4.1 TPS61299 和 TPS61099 的负载瞬态测试
    2. 4.2 效率和负载调节
    3. 4.3 TPS61299 和 TPS61099 的输出纹波测试
  8. 5结论
  9. 6参考文献

待机时间计算

为了直观地了解快速瞬态性能在智能手环应用中的优势,本文根据实际市场应用和具有快速瞬态模式的 TPS61299 应用做出以下假设。

其中:

  • LED 闪烁频率为 f,LED 点亮时间为 tpwm
  • LED 灯的能量损耗为 PLED,系统的能量损耗为 Psys。
  • 闪烁时,LED 的功耗为 PAFE
  • 锂电池的容量为 Ebat。

LED 的能量损耗为:

方程式 1. P A F E = P L E D t p W m f

实际市场应用的待机时间为:

方程式 2. t = E b a t P s y s + P L E D t p W m f

延长的待机时间为:

方程式 3. t e x t e n d = t 2 - t 1

t1 是市场应用的待机时间,t2 是 TPS61299 应用的待机时间

表 3-1 展示了实际市场应用和具有快速瞬态模式的 TPS61299 应用的参数:

表 3-1 智能手表应用参数
参数 值 参数 值 参数 值
tpwm1 60us f 50Hz PLED 0.3mW
tpwm2 120us Ebat 450mAh Psys 1.159mW

根据上述参数和公式,实际市场应用和具有快速瞬态模式的 TPS61299 应用的能量损耗分别为 0.18mW 和 0.09mW。实际市场应用的待机时间为 14.00 天,具有快速瞬变模式的 TPS61299 应用的待机时间为 15.01 天,所以具有快速瞬变模式的 TPS61299 应用可以将待机时间延长 1.01 天。