ZHCAD12
august 2023
TPS61299
1
摘要
商标
1
智能手表快速瞬态性能要求简介
2
TPS61299 快速瞬态性能简介
2.1
快速瞬态模式设置
3
待机时间计算
4
基于 TPS61299 解决方案的测试报告
4.1
TPS61299 和 TPS61099 的负载瞬态测试
4.2
效率和负载调节
4.3
TPS61299 和 TPS61099 的输出纹波测试
5
结论
6
参考文献
6
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS61299 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS61099 具有超低静态电流的同步升压转换器
数据表。