ZHCAD12 august   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1智能手表快速瞬态性能要求简介
  5. 2TPS61299 快速瞬态性能简介
    1. 2.1 快速瞬态模式设置
  6. 3待机时间计算
  7. 4基于 TPS61299 解决方案的测试报告
    1. 4.1 TPS61299 和 TPS61099 的负载瞬态测试
    2. 4.2 效率和负载调节
    3. 4.3 TPS61299 和 TPS61099 的输出纹波测试
  8. 5结论
  9. 6参考文献

TPS61299 和 TPS61099 的输出纹波测试

图 4-5图 4-7 展示了 VIN 为 3.6V、VOUT 为 5V 且 Iout 为 0mA、25mA 和 200mA 时,TPS61099 的输出电压纹波。图 4-8图 4-10 展示了 VIN 为 3.6V、VOUT 为 5V 且 Iout 为 0mA、25mA 和 200mA 时,TPS61299 的输出电压纹波。无论在哪种情况下,TPS61299 的输出电压纹波都小于 TPS61099。

GUID-20230703-SS0I-SGM4-RLPL-3WD5MV3HZXN4-low.svg图 4-5 TPS61099 Vin 3.6V,Vout 5V,Iout 0A
GUID-20230703-SS0I-SVKZ-LR8N-ZJFMXPMNTPJG-low.svg图 4-7 TPS61099 Vin 3.6V,Vout 5V,Iout 300mA
GUID-20230703-SS0I-JBRL-DTVM-9KCFXMKTG9H2-low.svg图 4-9 TPS61299 Vin 3.6V,Vout 5V,Iout 25mA
GUID-20230703-SS0I-WCJN-LFMQ-4QDSWWLLKSBF-low.svg图 4-6 TPS61099 Vin 3.6V,Vout 5V,Iout 25mA
GUID-20230703-SS0I-T97W-NFGS-MPBZ1MVC03WG-low.svg图 4-8 TPS61299 Vin 3.6V,Vout 5V,Iout 0A
GUID-20230703-SS0I-QFFK-NJ2L-MPZB8NLH3RQ9-low.svg图 4-10 TPS61299 Vin 3.6V,Vout 5V,Iout 300mA

表 4-1 总结了 TPS61299 和类似产品的输出电压纹波。无论在哪种情况下,TPS61299 的输出电压纹波都小于市场上的类似产品。

表 4-1 TPS61299 和 TPS61099 之间的输出电压纹波比较
输出电压纹波 0mA 25mA 200mA
TPS61299 28mV 7mV 6mV
TPS61099 52mV 100mV 8mV