ZHCAD07 august   2023 AFE8092

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2射频功率衰减
    1. 2.1 射频功率衰减背后的原因
    2. 2.2 射频功率衰减数字校正
    3. 2.3 射频功率衰减校正测量概述
    4. 2.4 启用射频功率衰减校正
    5. 2.5 使用射频功率衰减校正的示例
    6. 2.6 功率衰减校正前后的频率响应和限制
  6. 3总结
  7. 4参考文献

射频功率衰减背后的原因

射频发送器的重要性能要求之一是,在所使用频段的整个频率范围内提供恒定功率。多个外部和内部因素(对于器件)会导致输出功率随频率而变化。这种现象在本文中称为射频功率衰减。下面概述了导致射频功率衰减的原因

  1. 路径中的电容器或电感器:发送器的输出路径包含多个电容器和电感器,要么用于某些设计目的,要么用作寄生元件。由于这些元件的阻抗随频率而变化,因此输出功率也随频率而变化。
  2. 匹配电路:匹配电路旨在通过将器件阻抗与传输系统的特性阻抗相匹配,使频率响应尽可能平坦。由于插入损耗和反射功率,仍然可以看到一些非平坦的频率响应。由于为宽带应用设计匹配的电路相当困难,因此这种频率变化在宽带应用中变得很明显。
  3. 功率放大器:通常,系统在发射器输出端处和天线之前使用功率放大器,如图 2-1 所示。该功率放大器还会根据参数产生特定的频率响应。