ZHCAD07 august 2023 AFE8092
要启用射频功率衰减校正,请执行以下步骤。
要了解如何输入测量值并通过微控制器启用射频功率衰减校正块,请参阅表 2-1。启用微控制器后,输入值可以在各种启动时使用。
| 函数和变量 | 注释 |
|---|---|
| configureTxRfDroop(afeInst,txChSel, bandNo, ncoNo, deltaFreq, amp1, amp2) | CAFE 函数,用于启用射频功率衰减校正[NP1] |
| afeInst | AFE 实例 |
| txChSel |
选择 TX 通道 0 表示 TXA 1 表示 TXB 2 表示 TXC 3 表示 TXD 4 表示 TXE 5 表示 TXF 6 表示 TXG 7 表示 TXH |
| bandNo | 选择 TX 频带。0-Band0,1-Band1 |
| ncoNo |
选择 NCO 0 表示 nco1 1 表示 nco2 2 表示 nco3 3 表示 nco4 |
| deltaFreq | ∆F ×216/ Fdata,其中 ±∆F + FNCO 是 amp1 和 amp2 测量的频率,Fdata 是传输数据接口速率 |
| amp1 | int(10**(RHS/20)*2**15) |
| amp2 | int(10**(LHS/20)*2**15) |