ZHCACX7 july   2023 LP5890 , LP5891 , TLC6983 , TLC6984

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设计方案
    1. 2.1 检查子周期数和段长度
    2. 2.2 设计扫描线数
    3. 2.3 设计 SCLK 频率
  6. 3总结
  7. 4参考文献

摘要

LED 显示屏系统的硬件和软件设计要求工程师了解 LED 显示屏的设计要求,并确保驱动器性能能够满足这些要求。在配置 LED 驱动器时,许多 LED 显示设计参数会让设计人员感到困惑。

本应用手册介绍了一个新兴 LED 显示终端设备示例 LED 影院屏幕,可帮助设计人员更好地了解和设计 LED 显示屏系统。LED 影院屏幕示例具有 1920Hz 至 7680Hz 刷新率、60/120Hz 帧速率和 14 位至 16 位 PWM 分辨率。本应用手册介绍了如何根据 TI 最新的共阴极矩阵 LED 显示驱动器 TLC6983 分步计算配置参数。