ZHCACX7 july 2023 LP5890 , LP5891 , TLC6983 , TLC6984
表 1-1 从产品经理角度展示了 LED 影院屏幕的典型基本设计参数表。根据 LED 面板模块分辨率、帧速率、色深和刷新率的关键信息,系统工程师需要设计一些与 LED 驱动器相关的基本参数,本文档中对此进行了详细讨论。
| 类型 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 物理参数 | LED 屏幕分辨率 | 4K (3840 × 2160) |
| LED 屏幕间距 (mm) | 2.5 | |
| LED 盒模块分辨率(点) | 384 × 216 | |
| LED 盒模块尺寸(宽 × 高)/(mm) | 960 × 540 | |
| LED 面板模块分辨率(点) | 96 × 108 | |
| LED 面板模块尺寸(宽 × 高)/(mm) | 240 × 270 | |
| 光学参数 | 帧速率 (Hz) | 60/120 |
| PWM 分辨率/灰度强度/色深(位) | 14 至 16 | |
| 刷新率 (Hz) | 1920 至 7680 | |
| 典型/最大亮度(尼特) | 48/300(HDR 影院模式下最大 500 尼特) | |
| 最低亮度(尼特) | 0.03 | |
| 黑电平 | 0.005 尼特或与 DCI 投影仪的黑电平一致 | |
| 对比度(暗室中) | ∞:1 | |
| 色温 (K) | 6000 | |
| 色域 | DCI-P3 | |
| 白点 | D63(Xw 0.3140,Yw 0.3510) | |
| γ 系数 | 2.6 |
图 1-1 所示为典型的 4K 分辨率 (3840 × 2160) LED 显示屏和相应的细分图。在 LED 面板模块 (96 × 108) 内,LED 面板模块进一步分解为 18 个子块(6 组,每组有 3 个子块),每个块具有 32 个 RGB 通道和 18 条扫描线 (32 × 18)。TLC6983 具有超低功耗的 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器数据表规定,可在可堆叠模式下使用双 TLC6983 器件支持 32 × 32 RGB 像素(32 个 RGB 通道和 32 条扫描线)。为什么系统工程师只使用 18 条扫描线?要考虑的设计注意事项是什么?本应用手册对这些问题进行了深入讨论。